Program. regulator, 6 releja
080G6039
Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: 2xRS485, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 12, Analogni ulazi (AI) [pC]: 10, Digitalni izlazi (DO) [pC]: 6, Analogni izlazi (AO) [pC]: 3, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje
080G6039
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 3 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 10 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 6 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 12 pc |
| Dodatne informacije | Solid State Relay 1pc |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni upravljač |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP20 |
| Isti proizvod | 080G6038 |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G6030 |
| Količina po obliku pakiranja | 27 pc |
| Komplet priključka uključen | Ne |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ SSR Ipack |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Program. regulator, 6 releja |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Oznaka vrste | AS-CX06 Mid+ SSR |
| Područje aplikacija | Programmable controller |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije [W] | 30.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Da |
| Rezervna baterija [V] DC [Maks.] | 42 V |
| Rezervna baterija [V] DC [Min.] | 18 V |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430 |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Vrsta komunikacije | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Vrsta proizvoda | AS-CX06 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Zujalo | Ne |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.3 Kilogram |
| Neto težina | 0.36 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |