AS-CX06
080G6032
Funkcija: Komplet priključaka, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 27
080G6032
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
| Funkcija | Komplet priključaka |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 27 pc |
| Material Description | AS-CX06 Lite Connector kit I/27 |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | AS-CX06 Lite Connector kit |
| Područje aplikacija | Programmable controller |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | AS-CX06 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 67 Gram |
| Neto težina | 54 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |