AS-DIN Side
080G6029
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080G6029
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Din rail jumper left+right |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | AS-DIN Side connector kit |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje aplikacija | Programmable controller |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| SCIP dossier product name | AS-DIN Side Connector Kit |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | AS-DIN Side |
| Vrsta zaslona | Without display |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.047 Kilogram |
| Neto težina | 0.024 Kilogram |
| Volumen | 0.206 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |