AS-Side
080G6028
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080G6028
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | SIDE CONNECTOR |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AS-Side Connector |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | AS-Side connector kit 5/pcs |
| Područje aplikacija | Programmable controller |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | AS-Side |
| Vrsta zaslona | Without Display |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11 Gram |
| Neto težina | 9 Gram |
| Volumen | 0.015 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |