Poklopac, Set poklopac AS-UI
080G6018
Funkcija: Poklopac na kopčanje, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 2
080G6018
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Poklopac na kopčanje |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP20 |
| Količina po obliku pakiranja | 2 pc |
| Material Description | AS-UI Cover Kit 2/pcs |
| Način ugradnje | Snap-on |
| Naziv proizvoda | Poklopac |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | AS-UI Cover kit 2/pcs |
| Područje aplikacija | Programmable controller |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Vrsta proizvoda | Set poklopac AS-UI |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Zujalo | Ne |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.056 Kilogram |
| Neto težina | 0.035 Kilogram |
| Volumen | 0.206 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |