Danfoss logo
AS-CX06 Mid+

Program. regulator, 6 releja

080G6004

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: 2xRS485, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 12, Analogni ulazi (AI) [pC]: 10, Digitalni izlazi (DO) [pC]: 6, Analogni izlazi (AO) [pC]: 3, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]3 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]10 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Control of Stepper driver [pc]1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]6 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]12 pc
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Kodni brojkompleta priključka080G6030
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komplet priključka uključenDa
Material DescriptionAS-CX06 Mid+ SinglePack
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 6 releja
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEACRCMUAUL Recognized
Oznaka vrsteAS-CX06 Mid+
Područje aplikacijaProgrammable controller
Potrošnja energije [W]30.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Rezervna baterija [V] DC [Maks.]42 V
Rezervna baterija [V] DC [Min.]18 V
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-1
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacije2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Vrsta proizvodaAS-CX06
Vrsta zaslonaWithout Display
ZujaloNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.409 Kilogram
Neto težina0.356 Kilogram
Volumen1.315 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162703274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm