EKE 3470P
080G5012
Napon napajanja[V] AC: 21 - 265, Vrsta komunikacije: USB; CANBUS; ETHER, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8
080G5012
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 6 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 10 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 15 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 22 pc |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Komplet priključka uključen | Da |
| Material Description | EKE 3470P controller Pump/Level |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 265 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 21 V |
| Naziv proizvoda | Liquid level controller |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEUAUL Recognized |
| Potrošnja energije [W] | 15.0 W |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Realno vrijeme | Da |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| Skupina proizvoda | Electronic controllers |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta komunikacije | 1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Vrsta proizvoda | EKE 3470P |
| Zujalo | Ne |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.039 Kilogram |
| Neto težina | 0.655 Kilogram |
| Volumen | 4.426 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790472 |
| Proposition 65 | No significant risk |