Danfoss logo
EKE 347 Liquid Level Controller

Regulator razine kapljevine, EKE 347

080G5000

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 2, Analogni ulazi (AI) [pC]: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]1 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]5 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]3 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]2 pc
Division40
Dodatne informacije3 SPDT releja, 1 beskontaktni
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
Jezik proizvodaarapskikineskiengleskifrancuskinjemačkitalijanskiportugalskiruskišpanjolski
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionEKE 347, nivo tečnosti kontroler
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaRegulator razine kapljevine
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUL
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]15.0 VA
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljač elektroničkog ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta izlaza ventilaAKVAKVAICM (+ICAD)
Vrsta komunikacijeCAN-openMODBUS RTU
Vrsta osjetnikaOsjetnik razine kapljevine
Vrsta proizvodaEKE 347
Zaslon – opcijaMMIGRS2
Značajke proizvodaKomunikacija putem sabirniceUgrađeni LCD zaslonKorisničko sučelje na više jezikaBrzo podešavanjeOpcija udaljenog zaslonaSPDT releji

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.378 Kilogram
Neto težina0.192 Kilogram
Volumen1.871 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428877077
Proposition 65No significant risk