Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

Modul ulaza/izlaza, AK-XM 107A

080Z0020

Funkcija: Digitalni ulazi, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni ulazi (DI) [pC]8 pc
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaDigitalni ulazi
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionAK-XM 107A, Kontroler
Naziv proizvodaModul ulaza/izlaza
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCELLC CDC TYSK
Područje aplikacijaBrojač pulsa
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Prednji dio zaslonaNe
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier product nameAK-XM Control Comm Module-1
Skupina proizvodaI/O i komunikacijski moduli
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Vrsta proizvodaAK-XM 107A
Vrsta upravljačaEkstenzijski modul

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.348 Kilogram
Neto težina0.17 Kilogram
Volumen2.527 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428088909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm