Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

Modul ulaza/izlaza, AK-XM 205B

080Z0017

Funkcija: Analogni ulazi, digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni ulazi (AI) [pC]8 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
Division25
Dodatne informacijes pločom za premošćivanje
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaAnalogni ulazi, digitalni izlazi
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionAK-XM 205B, Control,8AI/DO OVR Euro con.
Naziv proizvodaModul ulaza/izlaza
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCELLC CDC TYSKUR
OpremaEuro blokoviTerminal resistor
Karakteristike
Vrijednost
PFAS content [Yes/No]No
Područje aplikacijaDodatni ulazi i izlazi
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [VA]4.8 VA
Prednji dio zaslonaNe
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier product nameAK-XM Control Comm Module-1
Skupina proizvodaI/O i komunikacijski moduli
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Vrsta komunikacijeAK2 LOCAL BUS
Vrsta proizvodaAK-XM 205B
Vrsta upravljačaEkstenzijski modul

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.728 Kilogram
Neto težina0.49 Kilogram
Volumen3.374 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428078887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm