Modul ulaza/izlaza, AK-XM 204A
080Z0011
Funkcija: Digitalni izlazi, Vrsta komunikacije: AK2 LOCAL BUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
080Z0011
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 8 pc |
| Division | 25 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | Digitalni izlazi |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | AK-XM 204A, Kontroler,8DO, EURi kabal |
| Naziv proizvoda | Modul ulaza/izlaza |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
| Oprema | Euro blokovi |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje aplikacija | Dodatni ulazi i izlazi |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [VA] | 3.7 VA |
| Prednji dio zaslona | Ne |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dossier product name | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Skupina proizvoda | I/O i komunikacijski moduli |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Vrsta komunikacije | AK2 LOCAL BUS |
| Vrsta proizvoda | AK-XM 204A |
| Vrsta upravljača | Ekstenzijski modul |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.618 Kilogram |
| Neto težina | 0.49 Kilogram |
| Volumen | 3.321 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428089319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |