Danfoss logo
080Z0063 AK-CM 101C vertical

Komunikacijski modul, AK-CM 101C

080Z0063

Funkcija: LON RS485, Vrsta komunikacije: RS485, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaLON RS485
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionAK-CM 101C, Kontroler, COMM.modul, RS485
Naziv proizvodaKomunikacijski modul
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC-TICKCELLC CDC TYSKUR
PFAS content [Yes/No]No
Karakteristike
Vrijednost
Područje aplikacijaDodatni ulazi i izlazi
Područje primjene WEEE-aYes
Prednji dio zaslonaNe
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIP dossier product nameAK-CM Control Comm Module-2
Skupina proizvodaI/O i komunikacijski moduli
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Vrsta komunikacijeRS485
Vrsta proizvodaAK-CM 101C
Vrsta upravljačaKomunikacijski modul

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina280 Gram
Neto težina157 Gram
Volumen2.485 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423288175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm