Komunikacijski modul, AK-CM 101A
080Z0061
Funkcija: LON TP78, Vrsta komunikacije: LON TP78, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16
080Z0061
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | LON TP78 |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Material Description | AK-CM 101A, Control, Comm.Module, TP78 |
| Naziv proizvoda | Komunikacijski modul |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C-TICKCEUR |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje aplikacija | Dodatni ulazi i izlazi |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Prednji dio zaslona | Ne |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d |
| SCIP dossier product name | AK-CM Control Comm Module-2 |
| Skupina proizvoda | I/O i komunikacijski moduli |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Vrsta komunikacije | LON TP78 |
| Vrsta proizvoda | AK-CM 101A |
| Vrsta upravljača | Komunikacijski modul |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 314 Gram |
| Neto težina | 173 Gram |
| Volumen | 2.425 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |