Regulator brzine ventilatora, XGE-6M
061H3260
Tvornička postavka [bar]: 28, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 7, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 22, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 39, Oznaka vrste: XGE-6M
061H3260
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj faza | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Plug |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Min. speed |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kućište | ZATVORENO |
| Maks. izlazna struja / faza [A] | 3 A |
| Maks. radni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 681 psig |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 6M |
| Min. postavka brzine [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Napomene o tlačnom priključku | sa Schrader |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 200 V |
| Naziv proizvoda | Regulator brzine ventilatora |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | XGE-6M |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prop. područje, maks. [bar] | 7.0 bar |
| Prop. područje, maks. [psi] | 101.0 psi |
| Rashladno sredstvo | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 39.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 22.00 bar |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] | 3.90 MPa |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] | 2.20 MPa |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 566.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 319.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Elektronički regulatori |
| Standardni ulazni tlačni priključak | DIN 8906 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Tvornička postavka [psig] | 406.0 psig |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | XGE |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.272 Kilogram |
| Neto težina | 0.19 Kilogram |
| Volumen | 0.746 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275446 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |