Regulator brzine ventilatora, XGE-EC
061H3246
Tvornička postavka [bar]: 19, Prop. područje, maks. [bar]: 6, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 25, Oznaka vrste: XGE-4S-E
061H3246
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Isti proizvod | 061H3104061H3146 |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kućište | ZATVORENO |
| Maks. radni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 681 psig |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4SE |
| Napomene o tlačnom priključku | sa Schrader |
| Naziv proizvoda | Regulator brzine ventilatora |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | XGE-4S-E |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prop. područje, maks. [bar] | 6.0 bar |
| Prop. područje, maks. [psi] | 87.0 psi |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 25.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] | 2.50 MPa |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 362.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Elektronički regulatori |
| Standardni ulazni tlačni priključak | DIN 8906 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Tvornička postavka [psig] | 276.0 psig |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | XGE-EC |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.225 Kilogram |
| Neto težina | 0.19 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531627 |