Danfoss logo
Fan speed controller_XGE-EC

Regulator brzine ventilatora

061H3245

Tvornička postavka [bar]: 8, Prop. područje, maks. [bar]: 4.5, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 18

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsEC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
Isti proizvod061H3104061H3145
Količina po obliku pakiranja50 pc
KućišteZATVORENO
Maks. radni tlak [bar]47.0 bar
Maks. radni tlak [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2SE
Napomene o tlačnom priključkusa Schrader
Naziv proizvodaRegulator brzine ventilatora
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteXGE-2SE
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prop. područje, maks. [bar]4.5 bar
Prop. područje, maks. [psi]65.0 psi
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]18.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]1.80 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]261.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElektronički regulatori
Standardni ulazni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Tvornička postavka [psig]116.0 psig
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/4
Vrsta proizvodaXGE
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.225 Kilogram
Neto težina0.19 Kilogram
Volumen0.735 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428531610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm