Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Regulator brzine ventilatora

061H3147

Tvornička postavka [bar]: 28, Prop. područje, maks. [bar]: 7, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 22, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 39

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Compatible motorsEC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
Isti proizvod061H3247
Količina po obliku pakiranja60 pc
KućišteZATVORENO
Maks. radni tlak [bar]47.0 bar
Maks. radni tlak [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SEI I/60
Napomene o tlačnom priključkusa Schrader
Naziv proizvodaRegulator brzine ventilatora
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteXGE-6SEI
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prop. područje, maks. [bar]7.0 bar
Prop. područje, maks. [psi]101.0 psi
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]39.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]22.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]3.90 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]2.20 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]566.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]319.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElektronički regulatori
Standardni ulazni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tvornička postavka [psig]406.0 psig
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/4
Vrsta proizvodaXGE
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.262 Kilogram
Neto težina0.19 Kilogram
Volumen0.746 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428531603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm