Regulator brzine ventilatora
061H3145
Tvornička postavka [bar]: 8, Prop. područje, maks. [bar]: 4.5, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 18
061H3145
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| Compatible motors | EC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Isti proizvod | 061H3245 |
| Količina po obliku pakiranja | 60 pc |
| Kućište | ZATVORENO |
| Maks. radni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 681 psig |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 2SEI I/60 |
| Napomene o tlačnom priključku | sa Schrader |
| Naziv proizvoda | Regulator brzine ventilatora |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | XGE-2SEI |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prop. područje, maks. [bar] | 4.5 bar |
| Prop. područje, maks. [psi] | 65.0 psi |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 18.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] | 1.80 MPa |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 261.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Elektronički regulatori |
| Standardni ulazni tlačni priključak | DIN 8906 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Tvornička postavka [psig] | 116.0 psig |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | XGE |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.225 Kilogram |
| Neto težina | 0.19 Kilogram |
| Volumen | 0.735 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |