Danfoss logo
XGE fan speed controller

Regulator brzine ventilatora, XGE-4CB

061H3142

Tvornička postavka [bar]: 19, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 6, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 25, Oznaka vrste: XGE-4CB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj faza1
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiPlug
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaCut Off
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
Isti proizvod061H3103061H3143
Količina po obliku pakiranja50 pc
KućišteZATVORENO
Maks. izlazna struja / faza [A]3 A
Maks. radni tlak [bar]47.0 bar
Maks. radni tlak [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4CB
Min. postavka brzine [%]35%@60Hz45%@50Hz
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]200 V
Naziv proizvodaRegulator brzine ventilatora
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteXGE-4CB
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prop. područje, maks. [bar]6.0 bar
Prop. područje, maks. [psi]87.0 psi
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]10.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]2.50 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]363.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]145.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElektronički regulatori
Standardni ulazni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Tvornička postavka [psig]276.0 psig
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaMale
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/4
Vrsta proizvodaXGE
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.28 Kilogram
Neto težina0.19 Kilogram
Volumen0.735 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428275569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm