Regulator brzine ventilatora
061H3074
Tvornička postavka [bar]: 19, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 6, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 25
061H3074
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| ATEX prod. tekst | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Broj faza | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Plug |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Cut Off |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kućište | ZATVORENO |
| Maks. izlazna struja / faza [A] | 3 A |
| Maks. radni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 681 psig |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller M/50 |
| Min. postavka brzine [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 200 V |
| Naziv proizvoda | Regulator brzine ventilatora |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEXCECSAEACUL |
| Oznaka vrste | XGE-4CCB-7QA908 |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prop. područje, maks. [bar] | 6.0 bar |
| Prop. područje, maks. [psi] | 87.0 psi |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 25.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] | 2.50 MPa |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 362.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Elektronički regulatori |
| Standardni ulazni tlačni priključak | DIN 8906 |
| Tvornička postavka [psig] | 276.0 psig |
| UL odobrenje | Yes |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Male |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | XGE |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.266 Kilogram |
| Neto težina | 0.19 Kilogram |
| Volumen | 0.808 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |