Danfoss logo
Regulator brzine ventilatora-product-details

Regulator brzine ventilatora

061H3070

Tvornička postavka [bar]: 15, Prop. područje, maks. [bar]: 6, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 10, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 25

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ATEX prod. tekst-20°C<Ta<55°CII 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2921U Rev.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiPlug
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja50 pc
KućišteZATVORENO
Maks. radni tlak [bar]47.0 bar
Maks. radni tlak [psig]681 psig
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller
Napomene o tlačnom priključkusa Schrader
Naziv proizvodaRegulator brzine ventilatora
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXCECSAEACUL
Oznaka vrsteXGE-4SE-QA904
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prop. područje, maks. [bar]6.0 bar
Prop. područje, maks. [psi]87.0 psi
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Karakteristike
Vrijednost
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]10.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]2.50 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]362.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]145.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElektronički regulatori
Standardni ulazni tlačni priključakDIN 8906
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tvornička postavka [psig]218.0 psig
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/4
Vrsta proizvodaXGE
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina222 Gram
Neto težina140 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.728 Liter
EAN/UPC5715255197348