Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya variable speed control

Regulator brzine ventilatora, RGE

061H3050

Tvornička postavka [bar]: 16, Broj faza: 3, Prop. područje, maks. [bar]: 4, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 28, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8, Oznaka vrste: RGE-Z3T4-7DS

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj faza3
Broj kontakata [komadi]8 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [in]35.4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]900 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP54
Količina po obliku pakiranja6 pc
KućišteZATVORENO
Maks. izlazna struja / faza [A]7 A
Maks. radni tlak [bar]47.0 bar
Maks. radni tlak [psig]681 psig
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z3T4-7DS
Min. postavka brzine [%]35%@50Hz35%@60Hz
Napomene o tlačnom priključkusa Schrader
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]200 V
Naziv proizvodaRegulator brzine ventilatora
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteRGE-Z3T4-7DS
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prop. područje, maks. [bar]4.0 bar
Prop. područje, maks. [psi]58.0 psi
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]28.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]2.80 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]406.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElektronički regulatori
Standardni ulazni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Tvornička postavka [psig]232.0 psig
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/4
Vrsta proizvodaRGE
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.651 Kilogram
Neto težina1.53 Kilogram
Volumen4.64 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428275699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm