Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya

Regulator brzine ventilatora, RGE

061H3021

Tvornička postavka [bar]: 32, Broj faza: 1, Prop. područje, maks. [bar]: 8, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 39, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 16, Oznaka vrste: RGE-Z1N6-7DS

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj faza1
Broj kontakata [komadi]4 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [in]35.4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]900 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP54
Količina po obliku pakiranja20 pc
KućišteZATVORENO
Maks. izlazna struja / faza [A]4 A
Maks. radni tlak [bar]47.0 bar
Maks. radni tlak [psig]681 psig
Material DescriptionRGE kontroler broja obrtaja ventilatora
Min. postavka brzine [%]35%@60Hz45%@50Hz
Napomene o tlačnom priključkusa Schrader
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]200 V
Naziv proizvodaRegulator brzine ventilatora
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteRGE-Z1N6-7DS
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prop. područje, maks. [bar]8.0 bar
Prop. područje, maks. [psi]116.0 psi
Rashladno sredstvoR407HR410AR449BR450AR513A
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]39.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]16.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]3.90 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]566.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]232.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElektronički regulatori
Standardni ulazni tlačni priključakDIN 8906
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Tvornička postavka [psig]464.0 psig
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/4
Vrsta proizvodaRGE
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.57 Kilogram
Neto težina0.5 Kilogram
Volumen1.31 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428275767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm