Regulator brzine ventilatora, RGE
061H3006
Tvornička postavka [bar]: 16, Broj faza: 3, Prop. područje, maks. [bar]: 4, Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]: 28, Raspon regulacije [bar] Pe [min.]: 8, Oznaka vrste: RGE-X3R4-7DS
061H3006
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj faza | 3 |
| Broj kontakata [komadi] | 8 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 35.4 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 900 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP54 |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Kućište | ZATVORENO |
| Maks. izlazna struja / faza [A] | 5 A |
| Maks. radni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 681 psig |
| Material Description | RGE-X3R4-7 Condenser Fan Speed Control |
| Min. postavka brzine [%] | 35%@50Hz35%@60Hz |
| Napomene o tlačnom priključku | sa Schrader |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 415 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 380 V |
| Naziv proizvoda | Regulator brzine ventilatora |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka vrste | RGE-X3R4-7DS |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prop. područje, maks. [bar] | 4.0 bar |
| Prop. područje, maks. [psi] | 58.0 psi |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 28.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] | 2.80 MPa |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 406.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -15 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 122 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | 5 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Elektronički regulatori |
| Standardni ulazni tlačni priključak | DIN 8906 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Tvornička postavka [psig] | 232.0 psig |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | RGE |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.352 Kilogram |
| Neto težina | 1.117 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 4.549 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275804 |