Danfoss logo
1 phase energy meter - EM511

Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485

080Z2131

Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaMetri potražnje
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material Description1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]120 V
Naziv proizvodaEnergy meter
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Područje aplikacijaMjerenje energije
Pribor proizvodaNe
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Vrsta proizvodaEnergy Meter

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina143 Gram
Neto težina92 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.569 Liter
EAN/UPC5715162715819