podeljeno jezgro C.T. .75" I.D./ACTL-075
CTS0750250
podeljeno jezgro C.T. .75" I.D./ACTL-075, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
CTS0750250
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | Trasformator struje |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | podeljeno jezgro C.T. .75" I.D./ACTL-075 |
| Naziv proizvoda | Current transformer |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | UL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje aplikacija | Mjerenje energije |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.188 Kilogram |
| Neto težina | 0.18 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.406 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881463 |