Dodatni pribor, pomoćni proizvod
193G0712
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Oprema za elektroničke upravljače
193G0712
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | DEL Pan-14-EU/US/JP - 55 Hz |
| Naziv proizvoda | Dummy |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, pomoćni proizvod |
| Vrsta proizvoda | ThirdParty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 510 Gram |
| Neto težina | 500 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5715162975886 |