EKC 204; EKC 202
084B8665
Upotrebljava se za proizvod: EKC 204; EKC 202, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 60
084B8665
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Funkcija | LON modul za EKC 202/204 |
| Isti proizvod | 084B8565 |
| Količina po obliku pakiranja | 60 pc |
| Material Description | EKA 179A, LON-module, RS485 IP |
| Naziv proizvoda | Komunikacijski modul |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CECMIM |
| Oznaka vrste | EKA 179A |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EKC 202EKC 204 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.012 Kilogram |
| Neto težina | 0.011 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.049 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890342 |