Danfoss logo
Connector 3 P, R 5,00 mm

Dodatak kesa, 3 POL Terminal, 30 PCS, EKC 100; EKC 200

084B8588

Dodatak kesa, 3 POL Terminal, 30 PCS, Upotrebljava se za proizvod: EKC 100; EKC 200, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 9

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija3-polni priključci, 5,0 mm, 30 kom.
Količina po obliku pakiranja9 pc
Material DescriptionDodatak kesa, 3 POL Terminal, 30 PCS
Naziv proizvodaStezaljka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEKC 100/200
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
SCIP dossier product nameEKC Accessories
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodEKC 100EKC 200
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.176 Kilogram
Neto težina0.175 Kilogram
Volumen0.308 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428434287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm