AK-CC55 Compact
084B4200
Upotrebljava se za proizvod: AK-CC55 Compact, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 48
084B4200
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dodatne informacije | Connectors for Compact |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Komplet priključaka |
| Isti proizvod | 084B4065 |
| Količina po obliku pakiranja | 48 pc |
| Material Description | Connector bag for Water Loop I-pack |
| Naziv proizvoda | Stezaljka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | e6e926ac-d027-447f-9bf4-22157c1b2e07 |
| SCIP dossier product name | Connector for Water Loop |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | AK-CC55 Compact |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.059 Kilogram |
| Neto težina | 0.05 Kilogram |
| Volumen | 0.002 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |