AK-UI55
084B4196
Upotrebljava se za proizvod: AK-UI55, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 24
084B4196
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dodatne informacije | 24 pieces |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | 3m kabela za AK-UI55 ekrane |
| Isti proizvod | 084B4078 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable I-Pack |
| Naziv proizvoda | Kabel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Kabel |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Upotrebljava se za proizvod | AK-UI55 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.085 Kilogram |
| Neto težina | 0.074 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.31 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544511 |