Danfoss logo
AK-UI55 Bluetooth

AK-UI55 Bluetooth

084B4193

Funkcija: Udaljeni zaslon, Vrsta komunikacije: Bluetooth, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 24

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaUdaljeni zaslon
Isti proizvod084B4075
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionAK-UI55 Bluetooth Display I-Pack
Naziv proizvodazaslona
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [VA]0.1 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed
SCIP dossier product nameAK-CC55,UI55 Bluetooth
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Upotrebljava se za proizvodAK-CC55
Vrsta komunikacijeBluetooth
Vrsta proizvodaAK-UI55 Bluetooth

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.036 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Volumen0.126 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424049034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm