AK-CC55 Multi Coil
084B4191
Upotrebljava se za proizvod: AK-CC55 Multi Coil, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 36
084B4191
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dodatne informacije | Connectors for Multi coil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Komplet priključaka |
| Isti proizvod | 084B4067 |
| Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
| Material Description | Conn.bag Multi Coil I-pack |
| Naziv proizvoda | Stezaljka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3216bef5-5c34-42fd-a7e1-c2b1f7c26d3c |
| SCIP dossier product name | Connector Single Coil |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | AK-CC55 Multi Coil |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 106 Gram |
| Neto težina | 71 Gram |
| Volumen | 0.174 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |