Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack, EKC 22x
084B4088
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 60
084B4088
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | TTL to RS-485 Adapter |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcija | RS-485 Adapter for Modbus |
| Isti proizvod | 084B4188 |
| Količina po obliku pakiranja | 60 pc |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack |
| Naziv proizvoda | Komunikacijski modul |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | EKA 206 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [VA] | 0.1 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Upotrebljava se za proizvod | EKC 22x |
| Vrsta komunikacije | RS485 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 37 Gram |
| Neto težina | 17.83 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.014 Liter |
| EAN/UPC | 5715162688977 |