AK-UI55 Info
084B4077
Funkcija: Udaljeni zaslon, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 30
084B4077
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Udaljeni zaslon |
| Isti proizvod | 084B4195 |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Material Description | AK-UI55 Info S/M-Pack |
| Naziv proizvoda | zaslona |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Potrošnja energije [VA] | 0.1 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dossier product name | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Upotrebljava se za proizvod | AK-CC55 |
| Vrsta proizvoda | AK-UI55 Info |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.044 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
| Volumen | 0.15 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |