AK-OB55 LON
084B4070
Funkcija: Opcionalni modul, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
084B4070
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Opcionalni modul |
| Isti proizvod | 084B4192 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack |
| Naziv proizvoda | Komunikacijski modul |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
| SCIP dossier product name | Communication module-AK-OB55 LON |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | AK-CC55 |
| Vrsta komunikacije | LON RS-485 |
| Vrsta proizvoda | AK-OB55 LON |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.05 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
| Volumen | 0.255 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |