Komunikacijski modul, TP78-04
084B2254
Funkcija: KOM. MOST TP78 LON-RS485
084B2254
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | KOM. MOST TP78 LON-RS485 |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Communications Bridge, TP78-04 |
| Napon priključka istosmjerne struje [V] | 12 V |
| Naziv proizvoda | Komunikacijski modul |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Potrošnja energije [VA] | 2.5 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | TP78-04 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 258 Gram |
| Neto težina | 250 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.921 Liter |
| EAN/UPC | 5702428406581 |