Osjetnici, AK-PHOTO-OD, spoljneg svetla Senzor
080Z2172
AK-PHOTO-OD, spoljneg svetla Senzor, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080Z2172
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | 6,00 - 15,00 V, 125 MA -2.5VA |
| Funkcija | Fotoćelija s AKS 12 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AK-PHOTO-OD, spoljneg svetla Senzor |
| Naziv proizvoda | Osjetnik svjetla |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | AK-PHOTO-OD |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AKS 12 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 294 Gram |
| Neto težina | 290 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2.948 Liter |
| EAN/UPC | 5702428455145 |