Dodatni pribor, osjetnici
080Z2129
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080Z2129
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | Metri potražnje |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | WattNode WND-WR-MB |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 600 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Brojilo energije |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Područje aplikacija | Mjerenje energije |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 296 Gram |
| Neto težina | 256 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.089 Liter |
| EAN/UPC | 5715162688823 |