Cable, AK2 to PDA, AK (to PC)
080Z0262
Cable, AK2 to PDA, Upotrebljava se za proizvod: AK (to PC), Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5
080Z0262
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | Kabel od 3 m do računala |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | Cable, AK2 to PDA |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | AK-A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AK (to PC) |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.152 Kilogram |
| Neto težina | 0.072 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702428405737 |