AK-PC; AK-CC
080Z0252
Upotrebljava se za proizvod: AK-PC; AK-CC, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 30
080Z0252
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.003 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Funkcija | RTC modul za AK-CC/PC |
| Kol. baterija | 1 |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.003 |
| Material Description | AK-OB 101A, Accessory, RTC module |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | AK-OB 101A |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | Yes |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AK-CCAK-PC |
| Vrsta ili naziv baterije | Lithium coin cell (CR2032) |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.143 Liter |
| EAN/UPC | 5702428077835 |