Danfoss logo
AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply,  080Z0059

Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0059

Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeVeličina: 54 x 90 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNapajanje, 24 V DC, 2,5 Amp
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaNapajanje
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oznaka vrsteAK-PS 250
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Upotrebljava se za proizvodPower supply
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.247 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.639 Liter
EAN/UPC5715162794777