Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply
080Z0057
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080Z0057
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Size: 18 x 90mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Power supply, 24V DC, 0.63 Amp |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 100 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Napajanje |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oznaka vrste | AK-PS 063 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Upotrebljava se za proizvod | Power supply |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.092 Kilogram |
| Neto težina | 0.07 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.193 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794753 |