Danfoss logo
AK-PS 250 power supply

AK-PS 250, Dodatak, napajanje

080Z0055

AK-PS 250, Dodatak, napajanje, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Dodatne informacijeVeličina: 72 x 90 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNapajanje, 24 V DC, 2,5 Amp
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAK-PS 250, Dodatak, napajanje
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaNapajanje
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oznaka vrsteAK-PS 250
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaElectron. control accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPower supply
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.32 Kilogram
Neto težina0.28 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.792 Liter
EAN/UPC5702428134392