Cable 6m, EKA 161/162, I-pack, EET
080N0311
Cable 6m, EKA 161/162, I-pack, Upotrebljava se za proizvod: EET, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 150
080N0311
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Kabel osjetnika za magnetska vrata |
| Količina po obliku pakiranja | 150 pc |
| Material Description | Cable 6m, EKA 161/162, I-pack |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EET |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.079 Kilogram |
| Neto težina | 0.074 Kilogram |
| Volumen | 0.157 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490907 |
| Proposition 65 | No significant risk |