Cable 6m, EKA 161/162, I-pack, EET
080N0309
Cable 6m, EKA 161/162, I-pack, Upotrebljava se za proizvod: EET, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
080N0309
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
| Funkcija | 1,5 m kabela za EET |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Cable 6m, EKA 161/162, I-pack |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EET |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.045 Kilogram |
| Neto težina | 0.039 Kilogram |
| Volumen | 0.195 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428666473 |
| Proposition 65 | No significant risk |