Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Osjetnik temperature, NTC

080N0307

Funkcija: Osjetnik temperature, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 150

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]1.000 m
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaOsjetnik temperature
Količina po obliku pakiranja150 pc
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1m
Naziv proizvodaOsjetnik temperature
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Priključak stezaljkeBlok stezaljki
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dossier product nameNTC Temperature sensor Cable
Skupina proizvodaOsjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEET
Vrsta proizvodaNTC

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.027 Kilogram
Neto težina0.022 Kilogram
Volumen0.157 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162490846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm