Osjetnik temperature, NTC
080N0306
Funkcija: Osjetnik temperature, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 150
080N0306
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [m] | 3.000 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Osjetnik temperature |
| Količina po obliku pakiranja | 150 pc |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,3m |
| Naziv proizvoda | Osjetnik temperature |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak stezaljke | Blok stezaljki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dossier product name | NTC Temperature sensor Cable |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EET |
| Vrsta proizvoda | NTC |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.063 Kilogram |
| Volumen | 0.233 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |