Danfoss logo
EKA 201 Programming Key

Dodatna oprema, elektronički upravljači

080N0021

Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacije091X1048-2 (sample)
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaERC/EET Parameter mass Prog.
Količina po obliku pakiranja60 pc
Material DescriptionEKA 201 Programming Key
Naziv proizvodaAccessory
Oblik ambalažeViše pakiranja
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Priključak stezaljkeBergstik 8 Pin
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766
SCIP dossier product nameEKA 201, EKA 202, EKA 203
Skupina proizvodaDodatna oprema, elektronički upravljači
Supply voltage [V] DC3.30 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)
Upotrebljava se za proizvodERC/EET
Vrsta proizvodaAccessory

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina30 Gram
Neto težina29 Gram
Volumen0.126 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162508428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm