Electron. control accessories, EKA 200 KoolKey, ERC, EET, AK-CC, EKE
080N0020
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080N0020
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | 091X1074-1 (sample) |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | ERC/EET Progamming |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | EKA 200 KoolKey |
| Naziv proizvoda | Prolaz |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak stezaljke | USB 2.0 & Bergstik 8 Pin |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 24ac2a2b-1266-4053-8773-043e440ee59d |
| SCIP dossier product name | EKA 200 KoolKey 2.0 |
| Skupina proizvoda | Electron. control accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| Upotrebljava se za proizvod | ERC, EET, AK-CC, EKE |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 46 Gram |
| Neto težina | 32 Gram |
| Volumen | 0.135 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162495490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |